Jednoduchá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skríne, CES
Jednoduchá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skríne, CES
Pryžová kabelová pruchodka umožnuje snadnou montáž; kabely a trubice lze protáhnout i šikmo bez použití náradí, aniž by došlo ke zhoršení stupne krytí skríne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Jednoduchá pruchodka vyrobená z pryžového materiálu. Instalace nevyžaduje náradí. „Vytlacovací“ membrána funguje jako permanentní tesnení, pokud není proražena kabelem nebo trubkou. Je opatrena návlekem, který tesne obepíná kabel a umožnuje jeho pohyb v otvoru na zpusob „joysticku“, bez snížení stupne krytí IP; proto je ideální pro použití v prípade šikmého pruchodu kabelu. Vhodné pro otvory v materiálech o tlouštce 0,5 až 4,5 mm.
- Materiál: TPE (termoplastický elastomer), bez halogenu.
- Tepelná odolnost: -50 až +125 ºC.
- Povrch: RAL 7035.
- Ochrana: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
- Temperature resistance: -50 ºC to +125 ºC
Specifikace
Barva | Světle Šedá |
Kód barvy | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Materiál | Termoplastický elastomer |
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.